メインコンテンツにスキップ
電気機械式ストロークシリンダEMC-HP(ハイパワー)
コンパクトなヘビーデューティーシリーズ、オプションのセンサーパッケージ付き
エネルギー効率、メンテナンスの容易さ、柔軟性により、自由度アップ
eTool LinSelectで迅速選定
製品情報
prev
特長
技術データ
アプリケーション
next
メリット
パワフル:
最大250 kNまで対応
スマート:
オプションのセンサーパッケージ付き
経済的:
エネルギー効率、低運用コスト、ダウンタイムの削減、将来性
コンパクト:
省スペース、容易な統合
コンプリート:
単一ソースで特注コンポーネント
フレキシブル:
特定の用途に容易に適応、多様な取り付け方法に対応、長さを自由に設定可能
ローメンテナンス要件:
長い再潤滑間隔、油浴潤滑はオプション
技術データ
最大軸力:最大250 kN
動的耐荷重(cdyn):最大473 kNまで対応可能
最大移動速度:0.83 m/s
最大ストローク:1,500 mm
保護等級:IP54
遊星スクリュードライブ:サイズ60および75
代表的なアプリケーション
1-4:プレス - 圧入 - 圧着 - 深絞り
5-8:曲げ - エンボス - 折り加工 - ソーイング
9-12:パンチング - リベッティング - クリンチング - ポジショニング
13-16:テンション - リフティング - ストレートニング - スプリング試験
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next